OTB SET-GN/BK/WH003
비닐랩
제품 번호:
50137877
| 종류 | 광학 추적 유도 테이프 |
| 적합한 적용 대상: | 광학 추적 유도 OGS 600 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 40 mm x 0.5 mm x 300 mm |
| 순중량 | 85 g |
| 기계 특성 | 마모 방지 세척하기 쉬움 즉시 안전하게 지나감 튼튼한 |
| 색상 | 녹색, 흑색, 흰색, 흑백 줄무늬의 |
| 재료 | PVC |
| 접착제 | 아크릴레이트 접착제 |
| 접착 강도 | 10 mm |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 55 °C |
| 공정 온도 | 15 ... 25 °C |
| 지면 특성 | 건조 그리스 없음 깨끗 매끈 |
| HS 번호 | 39191012 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |