PBZ-V1-065

음향 표시기

제품 번호: 50130532

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

신호 종류 청각적
공급전압 점검 UB 12 ... 24 V, AC/DC
소비 전류, 최대 46 mA
연결부 종류 단자
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 30 mm x 59 mm
장착된 상태 길이 12 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 30 g
하우징 색상 흑색
고정 방식, 시스템 측 Ø 22.5mm의 보어에
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보호 등급 IP 65
인증 c UL US
키 연속 또는 펄스 톤
가청 주파수 약 3500Hz
음압 65 dB
톤 개수 2 개수
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371214
ECLASS 8.0 27371214
ECLASS 9.0 27371214
ECLASS 10.0 27371214
ECLASS 11.0 27371214
ETIM 5.0 EC001026
ETIM 6.0 EC001026
ETIM 7.0 EC001026