PRK 96K/P-1360-21

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50025163

Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
PRK49C/4P-TB
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50134446
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.1 ... 24 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50134446
PRK 96M/P-3360-21
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50082065
  • 시리즈: 96
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.3 ... 15 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50082065
시리즈 96
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.3 ... 8 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0.1 ... 10 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 50 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
연결 1 개수
연결부 종류 단자
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 150 g
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -40 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf