PRK15PP/4X-M12

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50155520

Icon Icon Icon Icon
시리즈 15
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.05 ... 10 m (안정된 감지 범위), 반사판 TK(S) 100x100 있음
제한 감지 범위 0.05 ... 12 m (일반적인 감지 범위), 반사판 TK(S) 100x100 있음
광원 Power PinPoint® LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
광점 크기 [센서 간격에서] 10 mm [400 mm]
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 42.7 mm x 30 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 15 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
M3 체결용 권장 조임 토크 0.9 N·m
M4 체결용 권장 조임 토크 1.4 N·m
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf