PRK18B.1/4P-6000-Y2

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50128542

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 18B
작동 원리 반사 원리
어플리케이션 병묶음 감지
특수 모델 오토콜리메이션
감지 범위 0 ... 6 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 7.2 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 18 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
연결부 종류 AMPMODU 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 6,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.2 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 47 mm x 32.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 240 g
하우징 색상 은색
고정 방식 나사가 있는 전방 마운팅
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
IP 69KIII
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf