PRK35CPP/16-M12

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50154109

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 35C
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.05 ... 14 m (안정된 감지 범위), 반사판 TK(S) 100x100 있음
제한 감지 범위 0.05 ... 16 m (일반적인 감지 범위), 반사판 TK(S) 100x100 있음
광원 Power PinPoint® LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트스위칭(NPN)/다크스위칭(PNP)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 1,500 Hz
응답 시간 0.2 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
프로파일 스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
프레임 타입 2.5
버전 V1.1
Device ID 6135
SIO 모드 서포트 예
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 18.8 mm x 55.3 mm x 32.4 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.No1.4404
조작부 재료 플라스틱(POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), 확산 방지
하우징 거칠기 Ra ≤ 0.8, 스테인리스 하우징 일반 값
렌즈 커버 재료 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱(PMMA+)
순중량 120 g
하우징 색상 은색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
IP 68
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
조작 지침 - IO-Link interface description - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
인증서 - Diversey - pdf