PRKL 53/6.22,5000

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50137332

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
PRK53CL1.A3/LT-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50150672
  • 시리즈: 53C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0 ... 4 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50150672
KD U-M8-4A-V1-050
연결 케이블
품목 번호: 50130850
  • 연결: 원형커넥터, M8
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 4 개수
  • 케이블길이: 5,000 mm
품목 번호: 50130850
시리즈 53
작동 원리 반사 원리
특수 모델 오토콜리메이션
위생적인 디자인
티치(Teach) 입력부
감지 범위 0 ... 2 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 3 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 콜리메이트
광원 레이저, 적색
파장 길이 620 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2007
레이저 평균 수명 50,000 h
송신 신호 형태 펄스형
광점 크기 [센서 간격에서] 3 mm
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 15 mA
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 18 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
기능 감도 설정
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 2,000 Hz
응답 시간 0.25 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.2 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 14 mm x 35.6 mm x 20.3 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 AISI 316L
렌즈 커버 재료 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱
하우징 색상 은색
고정 방식 하우징 맞춤
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf