PRKL 8/24.91

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50036365

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
PRK35CL1.1/LG
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50150325
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.2 ... 20 m
  • Bauform: 큐빅형
품목 번호: 50150325
시리즈 8
작동 원리 반사 원리
특수 모델 오토콜리메이션
감지 범위 0 ... 19 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 21 m (일반적인 감지 범위)
광원 레이저, 적색
파장 길이 670 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
레이저 평균 수명 50,000 h
송신 신호 형태 펄스형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
H/D 전환 입력부 개수 1 개수
종류 H/D 전환
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 2,800 Hz
응답 시간 0.18 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 개수 5 선
와이어 단면 0.25 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 48 mm x 38 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 140 g
하우징 색상 적색
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 다중권 전위차계
작동 시 주변 온도 -10 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf