소형 하우징 내 측정용 센서
소형 광학 거리 센서를 사용하면 IO-Link를 통해 측정값을 출력할 수 있습니다. 측정값 계산은 삼각측량 원리(예: ODT3C 측정 범위 최대 150mm) 또는 Time of Flight(예: ODT3CL1, 작동 범위 최대 2.5m)을 기반으로 합니다. 디자인은 스위칭 범위의 로이체 표준 시리즈 디자인을 기반으로 하며 IO-Link를 통한 측정값 출력 기능으로 보완됩니다. ToF 장치는 초소형 디자인과 긴 감지 범위를 결합합니다. 이 범위의 모든 센서는 뛰어난 가격 대비 성능을 자랑합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 39개의 제품이 검색됨
ODT5BL1-1200.XV3/L6-200-M12.P1
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50156716
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 1,700 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
ODT5BL1-1200.XV3/L6-M8.P1
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50156715
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 1,700 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터, M8, 원형 커넥터, M8
ODT5BIL1-2500.3/L6
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155331
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 3,000 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 케이블, 케이블
ODT5BIL1-2500.3/L6-200-M12
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155330
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 3,000 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
ODT5BIL1-2500.3/L6-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155329
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 3,000 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터, M8, 원형 커넥터, M8
ODT5BIL1-2000.XV3/L6
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155328
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 2,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 케이블, 케이블
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-200-M12
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155327
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 2,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155326
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 2,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터, M8, 원형 커넥터, M8
ODT5BL1-1500.3/L6
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155325
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 2,000 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 케이블, 케이블
ODT5BL1-1500.3/L6-200-M12
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155324
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 2,000 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 원형 커넥터가 있는 케이블, M12
ODT5BL1-1500.3/L6-M8
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155323
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 2,000 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 원형 커넥터, M8, 원형 커넥터, M8
ODT5BL1-1000.XV3/L6
배경 억제 거리 센서
품목 번호:
50155322
- 시리즈: 5B
- 최대측정범위: 0 ... 1,500 mm
- 하우징재료: 플라스틱
- 연결: 케이블, 케이블
상품 정보: 26. 11. 16.