광모뎀
광학 데이터 전송
산업용 네트워크 내의 데이터는 여러 가지 전송 매체를 활용하여 전송됩니다. DDLS 시리즈의 광학 데이터 센서는 빛을 활용하여 최대 500미터 거리에서 접촉 없이 무선 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이 기술은 마모가 없고 높은 신뢰성과 가용성을 기반으로 광학 데이터 전송을 보장합니다. 이로써 기계 및 플랜트 엔지니어링 산업 분야에서 고성능 솔루션으로 단단히 입지를 굳힐 수 있었습니다. 효율성이 탁월하며 사실상 유지보수가 필요 없기 때문에 비용 효율적인 운영이 가능한 제품입니다. 이로써 까다로운 산업용 응용 분야에서 가장 필요한 기능을 제공합니다.
DDLS 500: 원격 진단을 위한 웹 서버가 통합된 광학 데이터 트랜시버
케이블 간섭 없는 데이터 전송이 필요한 모든 어플리케이션에는 광학 데이터 트랜시버가 이상적인 선택입니다. 기계 시스템과 WLAN 시스템이 한게에 달한 작업 공간 어디에서나 접촉 없는 통신을 가능하게 해줍니다.
DDLS 500 광학 데이터 전송 광전 센서는 최대 250m의 거리에서 100Mbit/s의 실시간 데이터를 투명하게 접촉과 마모 없이 전송할 수 있게 해줍니다. 이와 같은 실시간 광학 데이터 전송을 위해 보이지 않는 적외선 레이저가 장치 간에 양방향으로 통신합니다. 본 실시간 광학 데이터 전송 장치의 작동 방식을 수월하게 다룰수 있는 건 모두 추가 기능 덕분입니다. 레이저 정렬 보조 장치와 내장된 수평계를 활용하면 먼 거리에서 수월하게 정렬할 수 있습니다. 전 세계에서 유일한 DDLS 500 통합 웹 서버로 원격 진단을 수행할 수 있습니다. 또한 DDLS 500은 PROFINET 관련 장치로 감지될 수 있습니다.
사용 시 이점
- 투명하게 이뤄지는 실시간 광학 데이터 전송: 100Mbit/s의 속도로 모든 일반적인 이더넷 프로토콜을 최소한의 시간 지연으로 전송 가능합니다.
- 통합 연결성: 통합 웹 서버를 활용하여 모든 진단 데이터에 전 세계 어느 작업 환경에서나 접속 가능합니다. 제어 장치에 진단 데이터 전송 (PROFINET).
- 사용자에게 최적화된 맞춤형 작동 방식 조작 기능을 직접 조합하여 활용해 보세요. 모듈형 디자인을 통해 기본 모델을 가용한 작동 방식으로 자유롭게 확장 가능합니다. 감지 범위, 레이저 정렬 보조 장치, 원격 진단, 히터 및 웹 서버.
- 간편하게 이뤄지는 설치 및 정렬: 레이저 정렬 보조 장치, 수평계 및 정렬 나사가 내장된 일체형 설치판을 활용하여 매우 간편하게 설치가 이뤄지며 정렬할 수 있습니다.
- 수신 신호 레벨의 지속적인 모니터링: 이로써 사용자는 (예를 들면 과도한 오염으로 인한) 오작동 발생 위험을 적시에 안내받을 수 있습니다.
어플리케이션
고층 창고 기계용 광학 데이터 전송
요구 사항:
광전송은 고층 창고 기계나 화물 핸들링 장치에 데이터를 무선으로 전송하는 데 사용됩니다. 전송 속도는 최대 100Mbit/s여야 합니다.
솔루션:
DDSL 500 데이터 전송 광전 센서는 모든 일반 산업용 필드버스 인터페이스와 함께 제공되며 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 최대 100Mbit/s의 전송 속도와 최대 250m의 감지 범위는 내부 물류의 모든 상황에 맞춤화된 완벽한 유연성을 제공합니다.
광학 데이터 전송 최대 100Mbit/s
요구 사항:
데이터는 PROFINET, 이더캣 및 이더넷 TCP/IP와 같은 이더넷 기반 필드버스에서 갠트리 크레인이나 트롤리로 최대 100Mbit/s의 전송 속도로 무선 전송되어야 합니다.
솔루션:
산업용 이더넷 인터페이스를 갖춘 DDLS 500 데이터 전송 광전 센서는 최대 100Mbit/s의 속도로 데이터를 전송합니다. 본 장치는 정렬 레이저와 사전에 장착된 설치판을 활용하여 특히 손쉽게 정렬할 수 있습니다. 통합 웹 서버는 빠르고 위치에 구애받지 않는 원격 진단을 보장합니다.
컨베이어 시스템 영역에서의 데이터 전송 - 모든 유형의 이송 장치
요구 사항:
기존 산업 시스템 통신 네트워크에 케이블 연결을 방해하지 않고 실시간으로 이송 차량을 통합하는 것은 매우 중요한 요구 사항입니다.
솔루션:
DDLS 500 시리즈의 광학 데이터 전송은 최대 200m의 감지 범위에서 100Mbit/s의 전송 속도로 이러한 요구 사항을 충족합니다.
전기 도금 영역에서의 사용 - 갠트리 시스템
요구 사항:
아연 도금 공정에서는 매우 협소한 공간에서 여러 개의 행거가 일렬러 이동하며, 각 행거를 중앙 마스터 컴퓨터에 병렬로 연결해야 합니다.
솔루션:
DDLS 500 광학 데이터 전송을 사용하면 상호 누화가 배제되는 방식으로 병렬 전송 회선을 분리할 수 있습니다.
기술적 특징
|
|
DDLS 500 |
DDLS 200 |
|
최고 전송 속도 / 대역폭 |
100Mbit/s |
2Mbit/s |
|
감지 범위 |
40 / 120 / 200 / 250m |
30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500m |
|
공급전압 |
18–30V DC |
18–30V DC |
|
히터 미포함 소비전력 |
24V에서 200mA |
약 24V DC에서 200mA |
|
히터 포함 소비전력 |
24V에서 800mA |
약 24V DC에서 800mA |
|
빔 퍼짐각(송신기) |
광축 대비±0.5° |
120m~500m 장치의 경우 광축 대비±0.5° 광각 장치의 경우 광축 대비±0.8° 80m 장치의 경우 광축 대비±1.0° 30m 장치의 경우 광축 대비±1.5° |
|
광원: 송신기/정렬 레이저 |
적외선 |
적외선 |
|
보호 등급 |
IP65 |
IP65 |
|
치수 (H × W × D) |
156 × 100 × 99.6mm 156 × 100 × 122mm |
190 × 89.25 × 120mm |
|
작동 온도: |
-5–50°C |
-5–+50°C |
|
지원되는 프로토콜 |
Industrial Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety |
PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
품목 목록
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, ...
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 ...
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 작동, ...
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동, ...
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, ...
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 작동, ...
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 통합된 레이저 정렬 보조 장치
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 히터
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 히터, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음, 히터
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동, 히터
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 200,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 100 ... 120,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 평행 라이트 축의 작동, 반사성 표면에 의한 영향 없음
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- 인터페이스: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, 이더넷 TCP/IP
- 특수모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 평행 라이트 축의 작동
- 최대작업영역: 100 ... 40,000 mm
- 전송프로토콜: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...