ELC

ELC 100 안전 라이트 커튼은 위험 지점 보호 성능을 좌우하는 요소에 중점을 두고 있습니다. 이 견고한 장치는 최대 6m의 감지 범위가 필요한 애플리케이션에서 저렴한 비용, 간편한 통합 및 설치를 구현할 수 있도록 최적화되어 설계되었습니다.
ELC_1400x400

보급형 기계 디자인

ELC 100 안전 라이트 커튼은 위험 지점 보호 성능을 좌우하는 요소에 중점을 두고 있습니다. 이 견고한 장치는 최대 6m의 감지 범위가 필요한 애플리케이션에서 저렴한 비용, 간편한 통합 및 설치를 구현할 수 있도록 최적화되어 설계되었습니다.



사용 시 이점

  • 입증된 품질, 신뢰할 수 있는 안전 기술을 합리적인 가격으로 제공합니다.

  • 장치는 간편하고 유동적으로 기계 설계에 통합할 수 있습니다.

  • 기계적 및 전기적 구조가 간단하여 장치를 빠르게 설치할 수 있습니다. 별도의 설정이 필요하지 않습니다.

  • 다단계 정렬 디스플레이로 사전 지식 없이도 장치의 빠르고 최적의 정렬을 보장합니다.

  • 하우징은 안정적인 작동을 위해 전체가 금속으로 만들어졌습니다. 특별한 디자인의 ELC 100은 특히 충격과 진동에 강합니다.

주요 특장점

ELC_Ausrichtung_700x500px

최적으로 빠르게 정렬

다단계 정렬 디스플레이를 이용하여 장치의 시운전을 매우 쉽게 수행할 수 있습니다. 대략적인 정렬 상태도 표시됩니다. 선명하게 보이는 밝은 LED를 통해 정렬 결과를 송신기에서 직접 확인할 수 있습니다. 이러한 방식으로 빠르게 최적의 상태로 설정할 수 있습니다. 이는 시운전 시 시간과 비용을 절약하고 작동 예비 기능을 제공합니다.

ELC_Integration_700x500px

유연한 기계 통합

ELC 100은 기계 디자인에 쉽고 유연하게 설치할 수 있습니다. 특수 설계된 하우징으로 원하는 방향으로 케이블을 배출할 수 있습니다. 이로써 케이블은 항상 최적의 상태로 기계 내부에 배치되고 보호됩니다.

또한 보호필드는 양방향으로 하우징 가장자리까지 다다릅니다. 이를 통해 장치를 블라인드 존 없이 경계와 같은 높이로 장착할 수 있습니다. 추가적인 보호 조치가 필요하지 않습니다.

ELC_Montage_700x500px

간단한 설치

견고하고 회전이 가능한 설치 브라켓은 정렬과 설치를 빠르고 용이하게 합니다. 홀더는 ELC 100 양쪽의 홈에 바로 장착됩니다. 정렬이 필요하지 않은 경우(예: 짧은 감지 범위의 애플리케이션)에는 배송 사양에 포함된 슬롯 너트를 사용할 수 있어 비용이 더욱 절감됩니다.

ELC_Anschluss_700x500px

빠른 연결

M12 커넥터는 케이블을 통해 쉽게 연결할 수 있습니다. 전압 및 OSSD용 4핀 버전을 사용하면 장치를 특히 쉽게 연결할 수 있습니다. 설정이 필요하지 않으며 연결 케이블에는 차폐부가 필요하지 않습니다. 따라서 설치가 빠르고 쉬우며 비용도 절감할 수 있습니다.

ELC_Robust_700x500px

견고한 작동

견고한 하우징은 전체가 금속으로 만들어졌으며 돌출된 측면벽으로 앞유리를 보호합니다. 이 장치는 대상 추적을 이용한 지능형 빔 평가를 통해 칩이나 스파크가 발생하는 까다로운 환경에서도 안정적으로 작동하며 불필요한 차단이 방지됩니다.

장치의 최적화된 디자인은 특히 충격과 진동에 강합니다. 즉, ELC 100은 프레스와 같이 가속도나 진동이 강한 기계에 사용하기에도 적합합니다.



어플리케이션

APIC_MT_ELC100_Assembly-Station_wl_700x500px

작업 영역 보호용 안전장치

요건:
기계나 시스템에서의 위험 영역은 전자 감응식 보호 장비로 보호해야 합니다. 보호 장비와 위험 영역까지의 거리는 최대한 가까워야 합니다.

솔루션:
17mm 및 30mm 분해능의 안전 라이트 커튼 ELC 100은 신뢰할 수 있는 손가락 및 손 감지 기능을 제공합니다. 미세한 해상도로 안전센서와 위험 영역 사이에서 좁은 안전 거리를 설정할 수 있습니다.

APIC_MT_AT_ELC100_Access-Guarding_wl_700x500px

짧은 안전거리의 접근 보호 장치

요건:
기계 및 시스템의 위험 영역에 대한 접근을 광전자 안전센서로 보호해야 합니다. 콤팩트한 시스템 설계를 위해 안전센서를 위험 영역에 최대한 가깝게 설치해야 합니다.

솔루션:
보호 필드 길이가 최대 1,500mm인 안전 라이트 커튼 ELC 100은 기계 및 시스템에 대한 접근을 보호합니다. 손가락과 손 감지를 위한 17mm 및 30mm의 분해능은 짧은 안전 거리에서도 문제 없이 사용할 수 있어 콤팩트한 시스템 설계가 가능합니다.

APIC_MT_ELC100_Hydraulic-Press_wl_700x500px

프레스의 위험 구역 보호

요건:
프레스의 위험 지점을 안전 라이트 커튼으로 보호해야 합니다. 이는 발생하는 충격과 지속적인 진동을 견뎌야 합니다.

솔루션:
17mm 및 30mm 분해능의 안전 라이트 커튼 ELC 100은 신뢰할 수 있는 손가락 및 손 감지 기능을 제공합니다. 미세한 해상도로 안전센서와 위험 영역 사이에서 좁은 안전 거리를 설정할 수 있습니다. 충격 강도가 400m/s2인 장치는 지속적이고 격렬한 충격에서도 작동하도록 설계되었습니다.

기술적 특징

 
  안전 Type 4, SIL 3, PL e
보호 필드 길이 300~1500mm (300mm 래스터 단위)
분해능/감지 범위 17 mm / 3m, 30 mm / 6 m
응답 시간 4.5 ~ 21 ms
연결 M12 커넥터가 있는 300mm 케이블, 4핀        
보호 등급 IP 65
단면적 34.7 mm x 39.3 mm
온도 범위 0 ~ +50°C

Safety - 제품 개요(PDF, ~7MB)
Safety 센서 솔루션 - 플라이어(PDF | 0.8MB)
작업 영역 및 접근 보호를 위한 광학 Safety 센서 - 제품 개요(PDF, ~3MB)
ELC 100 - Safety 라이트 커튼 - 플라이어(PDF, ~1MB)