이중 시트 및 접착 위치 감지
이중 시트 제어 센서를 사용하면 다양한 재료로 된 매우 얇은 물체의 하나 이상의 층을 안정적으로 구별할 수 있습니다. 이를 통해 예를 들어 단층 종이 시트의 안정적인 공급 또는 배터리 셀 생산을 위한 개별 전극의 적층을 확인할 수 있습니다. 초음파 및 정전용량 센서를 기반으로 하는 다양한 작동 원리는 다양한 응용 분야의 다양한 재료에 적용됩니다. 이음매 검사용 센서는 표면 색상 및 재료 특성에 관계없이 종이 시트의 의도적 및 우발적 접착점을 감지합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
상품 정보: 26. 10. 7.