PSU-02A-1P-24V-S
전원장치
제품 번호:
50132582
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | PSU 100 |
| 단계 수 | 1 개수 |
| 효율성 | 87% (230 V AC) |
| 초과 전압 카테고리 | III |
| 입력 전압 | 95 ... 265 V AC / 110 ... 300V DC |
| 입력 전류 | 1.04A(110V AC) / 0.63A(230V AC) |
| 출력 전압 | 24V DC(SELV), ±1% / 22.5 ~ 28V 조절 가능 |
| 출력 전류 | 2.5 A |
| 연결 | 2 개수 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 나사 터미널 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 나사 터미널 |
| 핀 개수 | 2 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 38 mm x 98.5 mm x 75.5 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 230 g |
| 표시 방식 | LED |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
| 오염 정도 | 2 |
| 보호 등급 | IP 20 |
| 인증 | c UL US |
| HS 번호 | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |