PSU-05A-1P-24V-H
전원장치
제품 번호:
50132585
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | PSU 200 |
| 단계 수 | 1 개수 |
| 효율성 | 94.5% (230 V AC) |
| 초과 전압 카테고리 | III |
| 입력 전압 | 85 ... 265 V AC / 90 ... 250V DC |
| 입력 전류 | 1.3A(100V AC) / 0.61A(240V AC) |
| 출력 전압 | 24V DC(SELV), ±1% / 24 ~ 28V 조절 가능 |
| 출력 전류 | 5 A |
| 신호 출력부 개수 | 1 개수 |
| Power Boost | 7.5A / > 4s |
| Hyper Boost | 17,5 A / > 20 s |
| 기능 | 과부하 과열 단락 |
| 연결 | 2 개수 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 50 mm x 123 mm x 138 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 순중량 | 660 g |
| 표시 방식 | LED |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
| 오염 정도 | 2 |
| 보호 등급 | IP 20 |
| 인증 | c UL US |
| HS 번호 | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |