PT 20-CL3500

비닐랩

제품 번호: 50143913

종류 광학 창 보호 필름
적합한 적용 대상: 라이트 커튼 CML700i
치수(너비 x 높이 x 길이) 20 mm x 0.06 mm x 350,000 mm
순중량 349 g
색상 투명
재료 PE
플라스틱
접착제 아크릴레이트 접착제
작동 시 주변 온도 0 ... 45 °C, 직접적인 자외선 노출로부터 보호
공정 온도 10 ... 40 °C
지면 특성 건조
그리스 없음
깨끗
매끈
HS 번호 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100