REF 4-A-100x45700

반사 테이프

제품 번호: 50104657

디자인 장방형
방향 의존형 아니요
설치 치수 너비 100 mm
설치 치수 높이 45,700 mm
반사면 높이 45,700 mm
반사면 너비 100 mm
반사면 너비, 공차 ±1mm
반사판 재료 플라스틱
편광 변경식 예
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA
활성면 구조 마이크로 프리즘
순중량 2,270 g
고정 방식 접착식
작동 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
HS 번호 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551