Reflektor OCS 450x80mm-M
반사 테이프
제품 번호:
50111154
| 적합한 적용 대상: | 반사 라이트 커튼 CSR780 |
| 디자인 | 장방형 |
| 설치 치수 너비 | 510 mm |
| 설치 치수 높이 | 108 mm |
| 설치 치수 두께 | 3 mm |
| 반사면 높이 | 105 mm |
| 반사면 너비 | 488 mm |
| 반사판 재료 | 플라스틱 |
| 캐리어 물질 재료 | 알루미늄 |
| 활성면 구조 | 트리플 |
| 순중량 | 1,175 g |
| 고정 방식 | 나사 조립 가능 |
| 반사판 종류 | 반사판 |
| HS 번호 | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |