Reflexfolie 914x914mm-M

반사판

제품 번호: 50104366

디자인 장방형
방향 의존형 아니요
반사면 높이 914 mm
반사면 너비 914 mm
반사판 재료 플라스틱/금속
캐리어 물질 재료 알루미늄 결합
편광 변경식 예
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA
활성면 구조 마이크로 프리즘
순중량 25,000 g
고정 방식 설치판
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
HS 번호 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551