RK 96K/R-1560-25

비편광식 반사판 포토 센서

제품 번호: 50080484

Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
PRK 96M/R-3420-25
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50082066
  • 시리즈: 96
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.3 ... 15 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50082066
TK 82.2
반사판
품목 번호: 50024127
  • 반사판종류: 반사판
  • 편광변경식:
  • 방향의존형: 아니요
  • 고정방식: 통로마운팅으로
품목 번호: 50024127
시리즈 96
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.3 ... 15 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0.1 ... 18 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적외선
공급전압 점검 UB 20 ... 230 V, AC/DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 20 Hz
연결 1 개수
연결부 종류 단자
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 150 g
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf