ROD 108

레이저 스캐너

제품 번호: 50153045

Icon Icon Icon Icon
시리즈 ROD 100
어플리케이션 오버랩 제어
완전성 검사
충돌 방지
감지 범위 0.08 ... 25 m
광원 레이저, 적외선
파장 길이 905 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
해상도 80Hz에서 0.2°
각도 범위 275 °
측정 범위 0.08 ... 25 m, 확산 반사 > 90%
1.8% 반사율에서 7m
10% 반사율에서 15m
90% 반사율에서 25m
필드 세트 개수 16개의 필드 트리플 존 구성 가능
시스템적 오류 ± 10mm
통계적 오류(1σ): ≤ 5mm(0.08 ~ 7m)
≤ 10mm(7 ~ 15m)
반사판용 ≤ 6mm(0.08 ~ 25m)
보호 회로 과전압 방지장치
쇼트 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
디지털 스위칭 입력부 개수 4 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 일반 3.5 mA
스위칭 원리 PNP
디지털 스위칭 출력 5 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 50 mA
스위칭 전압 최대 30V DC
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 경고 출력
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 신호 출력 Error
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
응답 시간 12.5 ms, 1 스캔
입력 응답 시간 10 ms
출력 응답 시간 35 ms
종류 USB 2.0
기능 설정/파라미터 설정
진단
연결 USB 2.0 C 타입 소켓
연결 2 개수
기능 기계 인터페이스
입력 신호
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
장치 구성 및 파라미터 설정을 위한 PC 연결용 이더넷 포트
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 80 mm x 80 mm x 85 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 630 g
하우징 색상 은색
적색, RAL 3000
고정 방식 설치판
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
참고 LED 회로 세그먼트 할당에 대한 세부사항은 조작 지침 참조(www.leuze.com)
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어 ROD 컨피규레이터
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 67III
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
소프트웨어 - Configuration Setup - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - ROD 100/300/500 - pdf