RS4-Adap-P
설치판
제품 번호:
50035814
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 적합한 적용 대상: | 안전 레이저 스캐너 RS4 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 155 mm x 12 mm x 159 mm |
| 순중량 | 800 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 부품 버전 | 설치판 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 마운팅 스레드 통로 마운팅으로 |
| 고정 방식, 장치 측 | 나사 조립 가능 |
| 고정 부품 재료 | 금속 |
| HS 번호 | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |