RSL200-WIN
광학 커버
제품 번호:
50152639
| 종류 | 광학 커버 |
| 적합한 적용 대상: | 안전 레이저 스캐너 RSL 200 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 80 mm x 50 mm x 85.5 mm |
| 순중량 | 60 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| HS 번호 | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |