RSL450P-L/CU400P-AIDA
안전 레이저 스캐너
제품 번호:
53800318
| 시리즈 | RSL 400 |
| 어플리케이션 | 모바일 위험구역 안전장치 모바일 측면 안전장치 정적 위험 영역 안전장치 정지형 입구 안전장치 |
| 특수 모델 | AIDA 승인 |
| 기능 | 4 필드 모드 PROFIsafe 데이터 출력부, 매개변수화 가능 |
| 재시동 | 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 |
| 유형 | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 3, EN ISO 13849 |
| 분해능(선택 가능) | 30/40/50/60/70/150mm |
| 설정할 수 있는 최소 유효범위 | 50 mm |
| 필드 페어 개수, 전환식 | 최대 100개 |
| 쿼드 개수, 전환식 | 50 |
| 보호 기능 개수 | 4 개수 |
| 독립 센서 설정 개수 | 최대 10개 |
| 복사 휘도율, 최소 | 1.8 % |
| 감지 범위 | 0 ... 6.25 m |
| 필드 페어 개수 | 최대 100개 |
| 감지 범위 | 0 ... 20 m |
| 물체의 크기 | 150mm x 150mm |
| 복사 휘도율, 최소 | 10 % |
| 광원 | 레이저, 적외선 |
| 파장 길이 | 905 nm |
| 레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 반복 주파수 | 90 kHz |
| 해상도 | 0.1 ° |
| 각도 범위 | 270 ° |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| 소비 전류(미부하), 최대 | 900 mA, (3A의 전원장치 사용) |
| 소비전력, 최대 | 22 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |
| 응답 시간 | 80 ms, ≥ |
| 종류 | PROFINET |
| 기능 | 진행 |
| PROFINET 장치 | V2.3.4 사양에 따른 장치 |
| GSDML | V2.3.2 사양에 따른 GSDML |
| 프로파일 | PROFINET/PROFIsafe |
| Conformance Class | C |
| 네트워크 부하 등급 | III |
| Security Level | 1 |
| 스위치 기능 | IEEE 802에 따른 ITR 가능 2포트 스위치, 연결 유닛에 내장됨 |
| 포트 속성 | Auto-Crossover Auto-Negotiation Auto-Polarity |
| I&M | 0 - 4 |
| 지원되는 토폴로지 | MRP 클라이언트 SNMP |
| 안전 스위칭 신호 | 4 개수 |
| 종류 | 블루투스, Ethernet, USB |
| 기능 | TCP/IP 설정/파라미터 설정 |
| 연결 | 원형 커넥터 M12, 4핀, D-코딩됨 |
| 기능 | 설정/파라미터 설정 |
| 주파수대 | 2,400 ... 2,483.5 MHz |
| 방출되는 송신 출력 | 최대 4.5dBm(2.82mW), 등급 2 |
| 기능 | 설정/파라미터 설정 |
| 연결 | USB 2.0 Mini B, 소켓 |
| 전송 속도, 최대 | 12 Mbit/s |
| 케이블 길이 | ≤ 5m 활성 케이블을 사용하면 케이블을 더 길게 사용할 수 있습니다. |
| 연결 | 4 개수 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | PROFINET Push/Pull 24V |
| 기능 | Ethernet, 입력 |
| 연결부 종류 | PROFINET RJ45 Push/Pull IEC 61076-3-117 Var. 14 |
| 기능 | Ethernet, 출력 |
| 연결부 종류 | PROFINET RJ45 Push/Pull IEC 61076-3-117 Var. 14 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | PROFINET Push/Pull 24V |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 140.2 mm x 200 mm x 142 mm |
| 하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱/PC |
| 순중량 | 4,500 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 설치판 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED 표시등 영숫자 표시 |
| LED 개수 | 11 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | Sensor Studio 소프트웨어 |
| 파라미터 세팅 | Sensor Studio 소프트웨어 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III, EN 61140 |
| 인증 | TÜV Süd |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60068-2-6 |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29 |
| 미국 특허 | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 10,304,307B |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |
3D-CAD 모델 - RSL 400P/CU400P-AIDA - zip
EPLAN 매크로 - edz