SD4R20-150E

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 67840401

Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MLC520R20-150
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68002201
  • 시리즈: MLC 500
  • 분해능: 20 mm
  • 보호필드높이: 150 mm
  • 유형: 4, IEC/EN IEC 61496
품목 번호: 68002201
시리즈 SOLID-4
장치 종류 수신기
어플리케이션 손 보호
기능 패키지 확장
기능 동적 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
자동 시동/재시동
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 20 mm
보호필드 높이 150 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 110 mA, 외부 부하 없음
퓨즈 2A 시간 지연
디지털 스위칭 입력부 개수 3 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 17.6 V
스위칭 전압 low, 최대 2.8 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 15 mA
기능 시동/재시동 인터락(RES) 제어 입력
기능 외부 장치 모니터링(EDM) 제어 입력
기능 시동/재시동 인터락(RES) 제어 입력
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 17.6 V
스위칭 전압 low, 최대 2.8 V
스위칭 전압, 일반 22 V
전압 형식 DC
전류 부하, 최대 250 mA
부하 인덕턴스 2,000,000 µH
부하 용량 0.22 µF
잔여 전류, 최대 0.02 mA
잔여 전류, 일반 0.005 mA
전압 강하 1.6 V
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 17.6 V
스위칭 전압 low, 최대 2.8 V
스위칭 전압, 일반 22 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 80 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 Error
응답 시간 11 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 1 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
허용 도체 단면, 일반 0.25 mm²
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 300 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 225.5 mm x 34.6 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 300 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
장치 컬럼에 설치
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 TÜV NRTL US
c CSA US
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-29
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD 모델 - SD4R20-150E - zip
EPLAN 매크로 - zip
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Application Note Substitute - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - TÜV Süd NRTL US - pdf