SET AKS 171.2/4.5.1-S12
라이트 커튼
제품 번호:
50140950
| 시리즈 | AKS |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 세트(송신기 및 수신기) |
| 어플리케이션 | 소형 부품 감지 |
| 특수 모델 | 경고 출력 상품 세트 입력신호 활성화 |
| 감지 범위 | 0.3 ... 1.7 m |
| 측정 필드 길이 | 60 mm |
| 감지범위 종류 | 라이트 커튼 54mm(높이) |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 880 nm |
| LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
| 물체 최소 크기 | 0.5 ~ 3.0mm |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, 15 % |
| 입력신호 활성화 개수 | 1 개수 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전압 | high: ≥8V low: ≤ 2V 또는 연결되지 않음 |
| 스위칭 상태, 활성 | High |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | dark 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 전환식 UB |
| 스위칭 주파수 | 5 Hz |
| 연결 | 1 개수 |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 400 g |
| 보호 등급 | IP 54III |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |