SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A

편광식 반사판 포토센서 세트

제품 번호: 50125993

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 3개의 제품이 검색됨
PRK5B/4
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50145245
  • 시리즈: 5B
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.02 ... 5 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50145245
BT 205M
고정 부품
품목 번호: 50139831
  • 고정방식,장치측: 나사조립가능
  • 고정방식,시스템측: 통로마운팅으로
  • 고정부품재료: 금속
  • 적합한제품그룹: 스위칭센서,큐빅형
품목 번호: 50139831
TKS 40x60.A
반사판 세트
품목 번호: 50125455
  • 반사판종류: 반사판
  • 편광변경식:
  • 방향의존형: 아니요
  • 고정방식: 나사조립가능
품목 번호: 50125455
시리즈 5
작동 원리 반사 원리
포함됨 1개 BT 205M
1개 TKS 40x60.A
4개 볼트 M3 x 8
특수 모델 상품 세트
감지 범위 0.02 ... 2.8 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0.02 ... 4.2 m (일반적인 감지 범위), 반사판 TK 40x60.A 있음
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.2 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 93 g
하우징 색상 적색
흑색
M3 체결용 권장 조임 토크 0.9 N·m
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf