SET Reflexf. NR.6 30x288

반사 테이프 세트

제품 번호: 50110190

포함됨 30 x 288mm 반사 필름 4장
디자인 장방형
방향 의존형 예
설치 치수 너비 30 mm
설치 치수 높이 288 mm
반사면 높이 288 mm
반사면 너비 30 mm
반사면, 추가 정보 반사면에 최대 1mm의 분할선이 있을 수 있음
반사판 재료 플라스틱
편광 변경식 예
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA
활성면 구조 마이크로 트리플
순중량 6 g
고정 방식 접착식
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
HS 번호 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551