SETLS+LE20-1000/4X-200-M8
투수광 포토 센서 세트
제품 번호:
50156084
| 시리즈 | 20 slim |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 세트(송신기 및 수신기) |
| 감지 범위 | 0 ... 1 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0 ... 1 m (일반적인 감지 범위) |
| 빔 경로 | 분산됨 |
| 광원 | LED, 적색 |
| 파장 길이 | 630 nm |
| LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
| 광점 형태 | 정사각형 |
| 최소 감지 가능한 물체의 크기 | 타입: 2 mm |
| 광빔 방출 | 측면 |
| 보호 회로 | 과부하 방지 극점 보호 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류, 최대 수신기 | 10 mA |
| 개방회로 전류, 최대 송신기 | 15 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압, 일반 | 30 V |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
| 응답 시간 | 0.5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100ms |
| 연결 | 2 개수 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블(송신기) |
| 케이블 길이 | 200 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 회색 |
| 와이어 단면 | 0.1 mm² |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블(수신기) |
| 케이블 길이 | 200 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 단면 | 0.1 mm² |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| Abmessung Sender (B x H x L) | 5.2 mm x 19 mm x 10 mm |
| Abmessung Empfänger (B x H x L) | 5.2 mm x 20.5 mm x 10 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PBT+ABS |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 송신기 순중량 | 10 g |
| 수신기 순중량 | 10 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 측면 통로 마운팅, 2 x ø 2.2 mm |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 인증 | CE c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |