SETLS+LE20-1000/P.FL

투수광 포토 센서 세트

제품 번호: 50156067

Icon Icon Icon
시리즈 20 flat
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 세트(송신기 및 수신기)
감지 범위 0 ... 1 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 1 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 630 nm
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
광점 형태 정사각형
최소 감지 가능한 물체의 크기 타입: 2 mm
광빔 방출 전면
보호 회로 과부하 방지
극점 보호
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류, 최대 수신기 10 mA
개방회로 전류, 최대 송신기 15 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압, 일반 30 V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
Einschaltverzögerung < 100ms
연결 2 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 케이블(송신기)
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 회색
와이어 개수 2 선
와이어 단면 0.1 mm²
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블(수신기)
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.1 mm²
와이어 개수 3 선
Abmessung Sender (B x H x L) 10 mm x 19 mm x 4.2 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 10 mm x 20.5 mm x 4.2 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PBT+ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
송신기 순중량 10 g
수신기 순중량 10 g
하우징 색상 적색
고정 방식 측면 통로 마운팅, 2 x ø 2.2 mm
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 CE
c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf