TI 3
테스트 장치
제품 번호:
50122380
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 적합한 적용 대상: | 2진 스위칭 센서 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 표시 방식 | LED 버저 |
| 파라미터 세팅 | 슬라이드 스위치 |
| 작동 시 주변 온도 | 5 ... 40 °C |
| HS 번호 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |