TL305-R-M12
경광등
제품 번호:
50156263
| 시리즈 | TL 305 |
| 포함됨 | M30 너트 1개 고무 플랫 실링 1개 |
| 신호 종류 | 광학 방식 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC |
| 소비 전류, 최대 | 55 mA |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 24 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 0 V |
| 전압 형식 | DC |
| 할당 | 연결부 1, 핀 1 |
| 기능 | 핀 구동을 통한 형광색(적색) |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 핀 구동을 통한 형광색 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 50.6 mm x 71 mm |
| 나사 크기 | M30 x 1.5 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 양극 산화처리된 알루미늄 |
| 조명 영역 재료 | 플라스틱, 폴리카보네이트 |
| 순중량 | 190 g |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 광원 종류 | LED/24V |
| 반구형 렌즈 모듈 | 1개 사전 조립됨 |
| 신호 이미지 | 지속 점등 |
| 빔 각도 | 360° |
| 모듈 순서(오름차순) | 적색 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | UL |
| HS 번호 | 94054239 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| ECLASS 9.0 | 27371230 |
| ECLASS 10.0 | 27371230 |
| ECLASS 11.0 | 27371230 |
| ECLASS 12.0 | 27371230 |
| ECLASS 13.0 | 27371230 |
| ECLASS 14.0 | 27371230 |
| ECLASS 15.0 | 27371230 |
| ECLASS 16.0 | 27371230 |
| ETIM 5.0 | EC001042 |
| ETIM 6.0 | EC001042 |
| ETIM 7.0 | EC001042 |
| ETIM 8.0 | EC001042 |
| ETIM 9.0 | EC001042 |
| ETIM 10.0 | EC001042 |
| UNSPSC 26.08 | 39111714 |