TL305-RG-M12

경광등

제품 번호: 50156265

Icon Icon Icon Icon
시리즈 TL 305
포함됨 M30 너트 1개
고무 플랫 실링 1개
신호 종류 광학 방식
공급전압 점검 UB 24 V, DC
소비 전류, 최대 100 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 2 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 24 V
스위칭 전압 low, 최대 0 V
전압 형식 DC
할당 연결부 1, 핀 1
기능 핀 구동을 통한 형광색(적색)
할당 연결부 1, 핀 4
기능 핀 구동을 통한 형광색(녹색)
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
핀 구동을 통한 형광색
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 50.6 mm x 118 mm
나사 크기 M30 x 1.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 양극 산화처리된 알루미늄
조명 영역 재료 플라스틱, 폴리카보네이트
순중량 230 g
하우징 색상 회색
광원 종류 LED/24V
반구형 렌즈 모듈 2개 사전 조립됨
신호 이미지 지속 점등
빔 각도 360°
모듈 순서(오름차순) 녹색, 적색
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보호 등급 IP 65III
인증 UL
HS 번호 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ECLASS 16.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
UNSPSC 26.08 39111714
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf