TT SW 13
공구
제품 번호:
50151151
| 종류 | 토크 렌치의 외부 육각형 |
| 키 넓이 | 13 mm |
| 순중량 | 89 g |
| 재료 | 스테인리스 플라스틱 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 120 °C |
| HS 번호 | 82054000 |
| ECLASS 5.1.4 | 21040222 |
| ECLASS 8.0 | 21040222 |
| ECLASS 9.0 | 21040222 |
| ECLASS 10.0 | 21040222 |
| ECLASS 11.0 | 21040222 |
| ECLASS 12.0 | 21040222 |
| ECLASS 13.0 | 21040222 |
| ECLASS 14.0 | 21040222 |
| ECLASS 15.0 | 21040222 |
| ECLASS 16.0 | 21040222 |
| ETIM 5.0 | EC002132 |
| ETIM 6.0 | EC002132 |
| ETIM 7.0 | EC002132 |
| ETIM 8.0 | EC002132 |
| ETIM 9.0 | EC002132 |
| ETIM 10.0 | EC002132 |
| UNSPSC 26.08 | 27111715 |