UMS 96-82

설치 시스템

제품 번호: 50027191

적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상: 시리즈 96B 센서
금속 고정 부품 규격 표시 강철, 아연 도금
순중량 131 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 원형 로드 10mm용
원형 로드 12mm용
원형 로드 14mm용
원형 로드 16mm용
고정 방식, 장치 측 클램핑 가능
고정 부품 종류 360° 회전식
조정 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD 모델 - zip