VRTU 430M/P-5110-300-S12
초음파 포크 센서 센서
제품 번호:
50036261
| 시리즈 | 430 |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 특수 모델 | 동기화 입력부 |
| 감지 범위 | 0.06 ... 0.3 m |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 초음파 주파수 | 400 kHz |
| 초음파 빔 경로 | 기본형 |
| 빔 방향 | 앞쪽 |
| 공급전압 점검 UB | 20 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | UB에서 |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 |
| 스위칭 주파수 | 8 Hz |
| 응답 시간 | 80 ms |
| 기능 | 동기화 입력부/ 설정 인터페이스 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 30 mm x 131 mm |
| 나사 크기 | M30 x 1.5 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 니켈 코팅된 황동 |
| 순중량 | 210 g |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |