VS 403/R

앰프

제품 번호: 50040826

Icon Icon
시리즈 403
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 31.2 V, DC
입력 저항 1,000 Ω
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 주파수 15 Hz
종류 NAMUR
연결 3 개수
연결부 종류 단자
핀 개수 3 핀
연결부 종류 단자
핀 개수 3 핀
연결부 종류 단자
핀 개수 3 핀
연결부 종류 단자
핀 개수 3 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 18 mm x 99.5 mm x 112 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 66
순중량 160 g
하우징 색상 회색
고정 방식 캡레일에 설치
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
작동 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
Ex 장치 그룹 II
점화 방지 종류 ia 본질 안전화
보호 등급 IP 20(터미널)
IP 30(하우징)
인증 Ex
유효 규정 EN 61326-1
Ex 규격 EN 50014
EN 50020
EN 50021
EN 50281-1-1
EN 50284
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27210121
ECLASS 8.0 27210121
ECLASS 9.0 27210121
ECLASS 10.0 27210121
ECLASS 11.0 27210121
ECLASS 12.0 27210121
ECLASS 13.0 27210121
ECLASS 14.0 27210121
ECLASS 15.0 27210121
ECLASS 16.0 27210121
ETIM 5.0 EC001485
ETIM 6.0 EC001485
ETIM 7.0 EC001485
ETIM 8.0 EC001485
ETIM 9.0 EC001485
ETIM 10.0 EC001485
UNSPSC 26.08 39121029
3D-CAD 모델 - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - IEC Ex Certificate - pdf