EMS-V3-Q94-A32
Indicador sonoro
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | EMS |
| Tipo da sinalização | Sonoro |
| Tensão de alimentação UB | 230 V, CA/CC, 10 % |
| Consumo de corrente, máx. | 22 mA |
| Tipo de conexão | Borne |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 94 mm x 94 mm x 92,5 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 300 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável |
| Elementos de comando | Interruptor DIP Potenciômetro de 270° |
| Função do elemento de comando | Ajuste de volume Seleção do tipo de som |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 66 |
| Certificações | c UL US |
| Tipo de som | De vários sons |
| Frequência do som | 150-2900 Hz |
| Pressão sonora | 108 dB |
| Quantidade de sons | 32 Unid. |
| Número da pauta aduaneira | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |