Scanner laser de segurança
Os scanners laser de segurança são adequados para a proteção de máquinas e instalações e também para a proteção e navegação de sistemas de transporte não tripulados (AGV) e robôs móveis autônomos (AMR). Graças aos seus campos de proteção e de aviso, os campos de proteção e de aviso podem ser facilmente adaptados à aplicação. Os nossos scanners laser de segurança caracterizam-se pelo desempenho, robustez e manuseamento simples.
O compacto RSL 200 impressiona pelas suas dimensões reduzidas de apenas 80 x 80 x 86 mm, e o potente RSL 400 pelo seu grande alcance de até 8,25 m.
O compacto RSL 200 impressiona pelas suas dimensões reduzidas de apenas 80 x 80 x 86 mm, e o potente RSL 400 pelo seu grande alcance de até 8,25 m.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 137 produtos encontrados
RSL210-S/08-M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53802101
- Série: RSL 200
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de grupos de trêsáreas: 1 Unid.
RSL220-S/08-M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53802104
- Série: RSL 200
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de grupos de trêsáreas: 8 Unid.
RSL230-S/12-M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53802107
- Série: RSL 200
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de grupos de trêsáreas: 32 Unid.
RSL235-S/12-M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53802110
- Série: RSL 200
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de grupos de trêsáreas: 32 Unid.
RSL410-L/CU405-2M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800207
- Série: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Número de pares deáreas: 1
RSL410-L/CU408-M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800203
- Série: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Número de pares deáreas: 1
RSL410-L/CU411-RS4
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800247
- Série: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Número de pares deáreas: 1
RSL410-M/CU405-2M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800206
- Série: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Número de pares deáreas: 1
RSL410-M/CU408-M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800202
- Série: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Número de pares deáreas: 1
RSL410-M/CU411-RS4
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800246
- Série: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Número de pares deáreas: 1
RSL410-S/CU405-2M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800205
- Série: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de pares deáreas: 1
RSL410-S/CU408-M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800201
- Série: RSL 400
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de pares deáreas: 1
Dados de artigo de: 15/11/26