Power PinPoint® LED
Direto ao ponto: Novos sensores com Power PinPoint® LED
O ponto de luz faz toda a diferença: pequeno, claro e preciso
Os sensores fotoelétricos e as barreiras de luz com Power PinPoint® LED usem uma tecnologia inovadora de fonte de luz. Graças ao diodo emissor de luz recém-desenvolvido, o sistema ótico do sensor gera um ponto de luz que mantém o seu tamanho, formato e homogeneidade em todo o campo de trabalho do sensor.
Vantagens
- Fácil comissionamento de sensores para a detecção de objetos por meio de um ponto de luz pequeno, redondo e homogêneo ao longo de todo campo de trabalho do sensor.
- Rastreamento perfeito de objetos com detecção precisa do início ao fim do objeto com comportamento de resposta precisa
- Os sensores fotoelétricos detectam objetos pequenos de modo particularmente confiável graças ao seu comportamento de resposta ideal e alta precisão. Os sensores com Power PinPoint® LED também podem ser usados no lugar de sensores fotoelétricos em algumas aplicações.
- Melhores resultados de detecção em aplicações com refletores pequenos e longas distâncias devido às maiores reservas funcionais em barreiras de luz retrorreflexivas.
- Maior confiabilidade de detecção para barreiras de luz unidirecionais em operação paralela de vários sensores graças ao feixe de luz compacto com baixa divergência e melhor supressão da luz difusa
- Com barreiras de luz unidirecionais, as reflexões são minimizadas
Destaques
Comissionamento fácil e rápido do sensor
Sensores de comissionamento podem exigir muito dinheiro e tempo, principalmente se for necessário instalar muitos sensores em um sistema. O pequeno ponto de luz claro e homogêneo Power PinPoint® LED reproduz com exatidão o comportamento da resposta do sensor. Isso faz o alinhamento dos sensores seja muito fácil e intuitivo.
Por que o ponto de luz é tão visível? O novo LED foi otimizado de modo a emitir a potência máxima de luz a partir de uma superfície muito pequena. Isso resulta em um ponto de luz claro com contornos bem definidos.
Resultados precisos de detecção e alta confiabilidade do processo
Os sensores com Power PinPoint® LED permitem resultados de detecção muito precisos. Eles oferecem vantagens notáveis em aplicações específicas, dependendo do princípio de funcionamento:
O diodo emissor de luz Power PinPoint® garante um comportamento de resposta aprimorado, alta precisão e detecção confiável de pequenos objetos para os sensores fotoelétricos. As barreiras de luz retrorreflexivas alcançam uma maior reserva de função, principalmente com refletores pequenos. As barreiras de luz unidirecionais com a nova tecnologia de LED aumentam a confiabilidade da detecção ao minimizar a luz difusa e os desvios de reflexão. Pequenos pontos de luz com baixa divergência e emissão otimizada da luz difusa facilitam a operação paralela de vários sensores.
Aplicação
Posicionamento preciso nos compartimentos com sensores fotoelétricos
Exigência:
Depois que o sistema de armazenagem automática foi posicionado aproximadamente, deve ser realizado o posicionamento preciso do compartimento. Para isso, deve ser realizada a detecção ótica das arestas de travessas e colunas a uma distância de 100 até 600 mm.
Solução:
Os sensores de reflexão difusa garantem que o acessório elevação de carga seja posicionado corretamente. Os mais diferentes tipos de perfil, além de superfícies coloridas e brilhantes, são detectados com segurança. Os sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo possuem um comportamento de resposta ideal e alta precisão ao detectar a aresta de uma coluna graças ao ponto de luz definido e homogêneo do Power PinPoint® LED.
Detecção de caixas em sistemas de transporte com barreiras de luz retrorreflexivas
Exigência:
Nos processos de empacotamento, os produtos são transportados entre diferentes etapas de processo em recipientes padronizados. Para proteger os alimentos não embalados, os sistemas e os seus componentes precisam resistir processos de limpeza intensivos e periódicos.
Solução:
Com Power PinPoint® LED, as barreiras de luz retrorreflexivas alcançam uma maior reserva de função, principalmente com refletores pequenos. Isso é muito vantajoso, principalmente para aplicações com condições críticas de espaço. Além disso, o comissionamento e o alinhamento com o refletor são realizados em pouquíssimo tempo.
Controle da presença de células de bateria com barreiras de luz unidirecionais
Exigência:
Antes da injeção de líquido na estação de abastecimento, é necessário verificar a presença das células de bateria nas posições corretas. Isso também é válido para garantir que as células de bateria estejam agarradas corretamente.
Solução:
As barreiras de luz unidirecionais com a nova tecnologia de Power PinPoint® LED detectam de modo confiável as células de bateria, mesmo em espaços confinados. O Power PinPoint® LED aumenta a confiabilidade da detecção ao minimizar a luz difusa e as reflexões. O feixe de luz compacto com baixa divergência e emissão otimizada de luz difusa permite uma operação paralela de vários sensores, mesmo quando muitas barreiras de luz unidirecionais estiverem instaladas paralelamente.
Sensores óticos com Power PinPoint® LED
A tecnologia Power PinPoint® LED é usada nos nossos sensores óticos para a detecção de objetos. Muitas séries oferecem diferentes princípios de funcionamento usando essa tecnologia, por exemplo, nas séries 5B, 15, 3C, 25C, 33C e 35C.
A tecnologia de fonte de luz certa para cada aplicação
Na Leuze você pode encontrar o sensor com a tecnologia de fonte de luz certa para cada tarefa de detecção. Resultados de detecção confiáveis são obtidos quando o ponto de luz produzir o comportamento de resposta ideal para detectar o objeto em questão.