Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes
A proteção de acesso econômica
Suas vantagens
- Com versões de 2, 3 e 4 feixes e alcances de até 70 m, a família MLD oferece sempre a solução adequada
- Proteções multilaterais podem ser realizadas em combinação com as colunas de espelhos UMC
- As funções de muting integradas garantem uma montagem fácil de proteções de acesso em esteiras de transporte
- Práticos suportes giratórios e suportes tipo grampo para instalação e alinhamento rápidos
Destaques
Soluções eficientes para todos os alcances
Os sistemas de transceiver são compostos por um transmissor/receptor ativo e um espelho defletor passivo sem ligação elétrica. Isto permite soluções econômicas com simplicidade de instalação.
Os sistemas transmissor/receptor são compostos por transmissor e receptor separados para aplicações com grandes alcances de até 70 metros. Eles podem ser complementados com espelhos defletores para proteções multilaterais.
Configuração fácil e livre de erros
Todos os ajustes no dispositivo são parametrizáveis por pinagem. Isso economiza custos e tempo no comissionamento e garante uma configuração à prova de erros. A troca de dispositivos pode ser realizada facilmente através de plug and play, sem reconfiguração.
Alinhamento rápido e fácil
As MLD podem ser alinhadas facilmente usando os práticos suportes giratórios e tipo grampo. Graças ao laser de alinhamento integrado, o alinhamento também pode ser realizado de maneira simples e rápida a grandes distâncias e com proteção multilateral.
Status facilmente visível
O status das saídas OSSD pode ser visualizado facilmente a qualquer momento, através dos indicadores luminosos multicolor integrados. Solicitações de reset também são representadas, se necessário.
Montagem livre
As barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD podem ser montadas livremente com as colunas de dispositivos DC e UDC. Suportes especiais garantem a montagem simples e o ajuste rápido dos dispositivos.
As colunas de espelhos UMC garantem a montagem simples e confiável de proteções de acesso multilaterais.
Elementos de mola na base das colunas amortecem impactos mecânicos e retornam as colunas automaticamente para a posição inicial. São excluídos os trabalhos de ajuste ou reparo.
Instalação rápida com conjuntos pré-configurados
SET-AC
Os conjuntos de sensores de muting Set-AC garantem um comissionamento rápido e livre de erros, graças à estrutura pré-montada e pronta para uso. Eles funcionam juntamente com as barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD. A fixação é realizada de forma simples, na lateral das colunas de dispositivos UDC ou diretamente nos dispositivos MLD.
MLDSET
Os conjuntos de barreiras de luz de segurança MLDSET oferecem soluções completas para proteções de acesso com função de muting. Graças à execução imediatamente pronta para uso com conexões plugáveis, os conjuntos pré-montados garantem uma montagem eficiente e um comissionamento rápido.
Aplicação
Proteção de acesso
Exigência:
Proteção do acesso a uma área perigosa de uma máquina ou instalação. Sensores de segurança optoeletrônicos devem ser utilizados para permitir uma alimentação e saída simples de material.
Solução:
As barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 300/500 oferecem soluções econômicas para a proteção de acesso. A instalação das variantes de transceiver com alcance de até 8 m é especialmente fácil. Para proteções mais amplas estão disponíveis variantes de transmissor-receptor com até 70 m de alcance.
Proteção de acesso multilateral
Exigência:
Durante a operação da máquina, o acesso ao campo de trabalho deve estar protegido. Para a alimentação e a saída de material, o acesso à máquina deve ser possível a partir de vários lados.
Solução:
As barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 300/500 protegem, juntamente com as colunas de espelhos UMC, o acesso à máquina a partir de vários lados e em trechos de até 70 m. A instalação é realizada de maneira simples e rápida com o laser de alinhamento integrado.
Proteção de acesso em esteiras de transporte, com função de muting
Exigência:
A proteção de acesso em esteiras de transporte deve impedir a entrada de pessoas na zona de perigo e, ao mesmo tempo, permitir a passagem do bem transportado.
Solução:
A função de muting realiza o bypass do sensor de segurança de maneira controlada para a passagem do bem transportado. Diversas funções de muting já estão integradas nas barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD:
- Muting de 2 sensores, temporal (MLD 330 / 530)
- Muting de 2 sensores, sequencial (MLD 330 / 335 / 530 / 535)
- Muting de 4 sensores, temporal (MLD 335 / 535)
Caraterísticas técnicas
| MLD 300: tipo 2, Performance level PL c, SIL 1 | |
| MLD 500: tipo 4, Performance Level PL e, SIL 3 | |
| Sistemas de transceiver de 2 e 3 feixes para alcances até 8 m | |
| Sistemas transmissor/receptor de 2, 3 e 4 feixes para alcances até 70 m | |
| Muting de 2 sensores integrado, temporal e sequencial | |
| Muting de 4 sensores integrado, temporal | |
| Laser de alinhamento integrado | |
| Colunas de espelhos para proteções multilaterais | |
| Status do dispositivo pode ser lido a qualquer momento através do display de 7 segmentos | |
| Variante com interface AS-i Safety para integração direta em sistemas AS-i-Bus | |
| Faixa de temperatura ampla de -30 ... 55 °C |
Lista de artigos
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 3 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 3 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 3 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 3 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 3 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 3 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 4 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 4 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 4 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 4 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 4 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de feixes: 4 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 20 ... 70 m
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 20 ... 70 m
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Redução do alcance
- Série: MLD 500
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Rearme automático
- Série: MLD 500
- Alcance, máx.: 20 ... 70 m
- Número de feixes: 2 Unid.
- Funções: Redução do alcance