Chaves de segurança com trava
Chaves de segurança com trava L100, L200, L250, L300
As chaves de segurança com trava mantêm portas trancadas, impedindo uma entrada ou acesso não autorizado, a fim de proteger pessoas e processos. A série L abrange variantes diversificadas para diferentes aplicações, desde dispositivos com atuadores mecânicos até dispositivos com atuador com codificação RFID para a proteção máxima contra manipulações e com botões de comando integrados. Todos os dispositivos, com sua versão robusta, foram concebidos para emprego em duros ambientes industriais.
Suas vantagens
- Trancado com segurança: com uma força de travamento de até 9.750 N, as portas permanecem bem trancadas, mesmo no caso de cargas extremas
- Proteção contra manipulações: os atuadores com codificação RFID oferecem uma proteção ideal contra manipulações. Não são necessárias medidas de instalação especiais.
- Proteção completa: funções de segurança completas podem ser realizadas em portas de proteção, graças aos botões de comando e parada de emergência integrados, bem como maçaneta adequada
Aplicação
Monitoramento de portas e tampas, com trava para tempos de parada longos
Exigência:
Áreas com movimentos perigosos podem ser acessadas através de portas de segurança para fins de manutenção. Caso estes movimentos perigosos não parem imediatamente após abrir a porta, a porta deve ser protegida através de uma chave de segurança com trava.
Solução:
As chaves de segurança robustas com trava da série L mantêm as portas de segurança trancadas, até que o acesso seja liberado através de um sinal elétrico. A série abrange modelos padrão, dispositivos com elementos de comando integrados, assim como dispositivos com atuador com codificação RFID.
Monitoramento de portas e tampas, com trava para a segurança do processo
Exigência:
Ao abrir portas ou tampas, o processo só deve sofrer uma parada em pontos definidos, a fim de evitar desperdícios ou trabalhos de manutenção no rearme. As portas ou tampas só devem ser liberadas quando esses pontos forem atingidos.
Solução:
As chaves de segurança com trava da série L mantêm portas de segurança trancadas até que ocorra a liberação através de um sinal elétrico do comando de processamento.
Destaques
Proteção completa com um dispositivo
Os botões de comando opcionais da chave de segurança com trava L300 facilitam a instalação de funções de segurança em portas de segurança. Com os botões integrados para solicitação, reset e parada de emergência, o dispositivo compacto oferece uma solução completa para a instalação de segurança em uma porta de acesso. Isso facilita a fiação e economiza espaço.
Desbloqueio de fuga através de botão de emergência
O desbloqueio de fuga opcional (botão de emergência) permite um desbloqueio imediato do atuador e a abertura da porta a partir de dentro da zona de perigo. O botão otimizado ergonomicamente permite que o operador saia da zona de perigo, mesmo se ficar acidentalmente preso dentro dela. O dispositivo também funciona em caso de falha da alimentação de energia.
Projetado para uma operação confiável
O perno no atuador e a grande abertura chanfrada no dispositivo garantem que o risco de colisão entre o sensor e o atuador seja baixo, além de evitarem danos mesmo no caso de as portas não estarem fechadas com precisão. Graças à execução aberta, qualquer acúmulo de sujeira é simplesmente empurrado para fora pela parte traseira. Portanto, o design especial garante o máximo em confiabilidade e disponibilidade.
Maçaneta da porta com proteção para manutenção Lock out Tag out
A maçaneta da porta ajustável, com batente à direita ou à esquerda, garante uma montagem rápida e simples da chave de segurança com trava L300 em portas giratórias e de correr. A construção em metal extremamente estável permite aproveitar as vantagens da centralização da porta através do perno no atuador. Graças à utilização de cadeados individuais, o dispositivo Lock out Tag out impede que o pessoal operador fique preso dentro da zona de perigo. Para isso, a proteção é empurrada para baixo e o cadeado colocado.
Caraterísticas técnicas
| L100, L200
| L250
| L300
| ||
| Modelo em conformidade com a norma EN ISO 14119 | Tipo 2 Dispositivo de bloqueio com trava | Tipo 4 Dispositivo de bloqueio com trava | Tipo 4 Dispositivo de bloqueio com trava | |
| Performance Level / SIL | Até PL e / SIL 3 | PL e / SIL 3 com um dispositivo | PL e / SIL 3 com um dispositivo | |
| Saídas de chaveamento de segurança OSSD | x | x | ||
| Atuador com codificação RFID | xx | x | ||
| Força de travamento | 1100 N (L100), 2800 N (L200) | 2.100 N | 9.750 N | |
| Carcaça | Tecnopolímero (L100), metal (L200) | Tecnopolímero | Metal | |
| Força de proteção | IP 67 | IP 67 / IP 69K | IP 67 / IP 69K | |
| Desbloqueio de fuga através de botão de emergência | L200 | x | x | |
| Unidade de indicação LED para diagnóstico no local | L200 | x | x | |
| Botões de comando e parada de emergência integrados | x |
Lista de artigos
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de trabalho - O atuador é bl...
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de trabalho - O atuador é bl...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Serie: L200
- Entsperrungsvorrichtung: Botão para desbloqueio de fuga
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Serie: L200
- Entsperrungsvorrichtung: Desbloqueio auxiliar com trinco
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de trabalho - O atuador é bl...
- Serie: L250
- Teach-Eingang für Betätiger: Não
- Funktionsprinzip: Princípio da corrente de trabalho - O atuador é bl...