Sistema de radar de segurança
Sistema de radar seguro LBK ISC
Monitoramento confiável de áreas sob condições difíceis e proteção contra reinício / até PL d
Vantagens
- Operação confiável, mesmo sob condições ambientais difíceis, por exemplo, com sujeira, poeira, fumaça e luz
- Adaptação flexível da área de proteção para a aplicação: definir a quantidade e a posição dos sensores, configurar o comprimento e o ângulo de abertura/largura da área
- São permitidos objetos estáticos na área de proteção e não levam ao desligamento das saídas de segurança
- Rápida integração graças à estrutura simples do sistema e controlador com interface PROFIsafe ou FSoE, bem como CIP Safety
- Mediante solicitação, serviço de planejamento de projeto e alinhamento para a sua aplicação pelos nossos especialistas certificados
Destaques
Operação confiável sob condições ambientais difíceis
O princípio de radar é resistente contra influências ambientais como sujeira, poeira, aparas de serragem, fumaça, óleo, umidade e luz. Dessa maneira é garantida uma operação confiável da máquina e desligamentos desnecessários são evitados, mesmo sob condições ambientais difíceis.
Modo de funcionamento
Eles monitoram o acesso e a presença de pessoas na área de proteção. Mesmo as pessoas que estão paradas não são verdadeiramente "estáticas" e, portanto, são detectadas de modo confiável pelo sensor.
O princípio do radar 3D permite que também sejam monitoradas áreas em degraus, pedestais e atrás de sombras não metálicas.
Objetos estáticos permitidos na área de proteção
A tecnologia de radar reage aos movimentos de maneira sensível. Por outro lado, objetos estáticos na área de monitoramento não levam a um desligamento do sinal de segurança. Por isso, objetos estáticos como paletes, recipientes de materiais e suportes de ferramentas podem ser colocados na área de proteção.
Estrutura do sistema simples e flexível
Para a proteção de áreas maiores, um controlador avalia até 6 sensores. Assim, com 4 configurações de canal por controlador, é possível utilizar até 24 sensores em uma aplicação. Os parâmetros do sistema podem ser adaptados facilmente à aplicação com o software de configuração LBK Designer.
Para a integração em sistemas de fieldbus seguros estão disponíveis controladores com interface PROFIsafe e FSoE. Assim também é possível consultar informações de status detalhadas do sistema.
Aplicação
Proteção de acesso em estações de transferência de material
Exigência:
A célula robotizada é equipada automaticamente. Para isso, o material é carregado na esteira de transporte, por exemplo, por uma empilhadeira, e então transportado para a célula. O acesso à célula deve ser protegido. Para garantir um aproveitamento ideal da célula robotizada, o conceito de segurança também deve permitir uma operação da célula sem interrupção, mesmo durante o processo de carregamento.
Solução:
A área de carregamento da esteira de transporte é protegida nos lados de alimentação e saída com barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes em cada lado. A área entre as barreiras de luz é monitorada por sensores de radar de segurança quanto à presença de pessoas.
Monitoramento de áreas não visíveis em máquinas
Exigência:
O processo de usinagem automática só pode ser iniciado quando as aberturas da máquina estiverem fechadas e não houver ninguém na parte interna. A usinagem mecânica não deve prejudicar a função de segurança.
Solução:
O sensor de radar colocado na área de usinagem detecta pessoas de modo confiável, mesmo sob condições difíceis. Geralmente combinado com sensores de proximidade de segurança nas portas das máquinas e um controlador de segurança, um rearme é impedido se a área de monitoramento não estiver "livre" e se as máquinas não estiverem "fechadas".
Proteção altamente robusta do caminho de transporte em ambientes difusos
Exigência:
A proteção e a detecção de pessoas devem ser garantidas em áreas abertas ou ambientes com superfícies refletoras ao longo das rotas de transporte dos vagões de transferência, AGVs ou pontes rolantes.
Solução:
Os sensores do sistema de radar LBK monitoram a rota de transporte por meio de feixes ajustáveis com campos de aviso e de proteção, sem qualquer comutação errônea causada pelo ambiente ou pela luz ambiente, pois ele detecta apenas pessoas.
Proteção de zonas de perigo sob condições difíceis
Exigência:
O campo de trabalho perigoso da máquina deve ser protegido contra acesso e contra a presença de pessoas. Mesmo sob condições ambientais difíceis, como no caso de sujeira, chispas de solda, aparas de serragem ou umidade, é necessário garantir uma operação segura e uma alta disponibilidade.
Solução:
O sistema de radar de segurança em 3D LBK detecta movimentos na área de monitoramento e também funciona de maneira confiável sob condições ambientais difíceis. Além disso, a tecnologia de radar permite a presença de objetos estáticos na área monitorada.
Proteção contra rearme e monitoramento de áreas não visíveis
Exigência:
Para evitar riscos, o rearme do processo só pode acontecer quando ficar garantido que nenhuma pessoa se encontra no campo de trabalho ou na área não visível.
Solução:
O sistema de radar de segurança 3D LBK monitora a presença de pessoas na área de proteção e funciona de maneira confiável, mesmo sob condições ambientais difíceis. Além disso, a tecnologia de radar permite a presença de objetos estáticos na área monitorada.
Características técnicas
| Sistema de radar 3D Safe com modulação FMCW para a detecção de movimentos | |
| Área de proteção e aviso configurável, 4 saídas de sinalização configuráveis | |
| Até 6 sensores podem ser combinados em uma aplicação, comutação dinâmica da configuração durante a operação |
| Safety | Performance Level PL d, SIL 2 LBK S01: categoria 2, LBK SBV-x: categoria 3 |
|
| Alcance de operação | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
| Ângulo de emissão (horizontal/vertical) | LBK S01: 50° / 15° ou 110° / 30° LBK SBV-x: 10°... 100° / 20° |
|
| Área de frequência | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
| Condições ambientais | Faixa de temperatura: -30 … 60°C, grau de proteção do sensor: IP 67 | |
| Controlador com interfaces I/O, opcional: Ranhura para cartão SD |
Safety: 2x OSSDs Configuração e diagnóstico: Micro USB, opcional: Ethernet TCP/IP |
|
| Controlador com interface de fieldbus segura, opcional: Ranhura para cartão SD |
Safety: PROFIsafe ou FSoE, CIP Safety, 2x OSSDs Configuração e diagnóstico: Micro-USB, TCP/IP |
Lista de artigos
- Alcance, máx.: 0 ... 4 m
- Forma dos campos de detecção: Cônico
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Interface: Ethernet, PROFINET, USB
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Interface: Ethernet, PROFINET, USB
- Alcance, máx.: 0 ... 5 m
- Forma dos campos de detecção: Cônico
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Interface: Ethernet, USB
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Interface: Ethernet, USB, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE...
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Interface: Ethernet, USB, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE...
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Interface: Ethernet, USB
- Alcance, máx.: 0 ... 9 m
- Forma dos campos de detecção: Cônico/retangular assim.