Visão geral de serviços




 

Avaliação de riscos

Icon_Service_risk_analysis_mras_by

Sua exigência

  • Uma avaliação de riscos deve ser elaborada como parte do processo de avaliação de conformidade de uma máquina. Os requisitos legais e os requisitos normativos específicos da máquina devem ser levados em consideração.
  • A avaliação de riscos deve ser adaptada em caso de conversão ou extensão de uma máquina existente
  • A avaliação e a análise dos perigos e riscos devem ser realizadas por uma pessoa independente

Nossa solução

  • Análise dos riscos existentes
  • Avaliação dos riscos existentes e cálculo dos indicadores de risco com HaRMONY (Hazard Rating for Machinery and prOcess iNdustrY), o procedimento de avaliação de riscos da Leuze
  • Descrição das medidas de atenuação de riscos
  • Comprovação da eficácia através de uma nova avaliação dos riscos após a aplicação das medidas de atenuação de riscos

Vantagens

  • Beneficie-se de nossos muitos anos de experiência na elaboração de avaliações de riscos
  • Soluções baseadas nas necessidades: desde um apoio dirigido até a execução completa
  • Descrição detalhada dos fatores de risco e determinação dos indicadores de risco
  • Utilizamos HaRMONY (Hazard Rating for Machinery and prOcess iNdustrY), o procedimento de avaliação de riscos da Leuze: assim, você obtém indicadores de risco especialmente precisos
  • A avaliação de perigos e riscos realizada por pessoas independentes

 

Avaliação de conformidade de acordo com a diretiva de máquinas

Icon_Service_conformity_assessment_mcms_by

Sua exigência

  • Antes de uma máquina ser colocada em circulação no mercado europeu, é necessário realizar uma avaliação de conformidade. A diretiva de máquinas 2006/42/CE define o procedimento para isso.
  • O fabricante confirma o cumprimento dos requisitos da diretiva através da declaração de conformidade da UE e da marcação CE

Nossa solução

  • Apoio baseado nas necessidades durante todo o processo para cumprimento dos requisitos legais
  • Verificação do estado do projeto até o momento quanto ao conteúdo e à integridade, por exemplo, para avaliação de riscos, design e documentação
  • Sugestão para o conteúdo da declaração de conformidade da UE

Vantagens

  • Confirmação independente de que os requisitos da diretiva de máquinas são cumpridos
  • Recomendações de correção em caso de possíveis divergências

 

Conceito e design de segurança

Icon_Service_security_concept_security_design_by

Sua exigência

  • Elaboração de um conceito de segurança com base na avaliação de riscos
  • Para isso, as funções de segurança necessárias devem ser projetadas de maneira a atingir um equilíbrio ideal entre a segurança, a ergonomia e a economia, levando em consideração as normas e os regulamentos relevantes.
  • Outro ponto importante é a documentação correta das funções de segurança. No plano de validação, são definidos os testes de funcionamento e falhas, que comprovam a eficácia das funções de segurança durante o comissionamento.

Nossa solução

  • Criação de sugestões de conceito orientadas para a prática
  • Seleção dos componentes adequados e criação do esquema de conexão
  • Programação da parte do comando orientada à segurança
  • Documentação clara e compreensível das funções de segurança
  • Elaboração do plano de validação com base no conceito de segurança

Vantagens

  • Implementação das medidas relativas ao controle nas funções de segurança de acordo com os requisitos normativos
  • Com nosso amplo conhecimento na área e muitos anos de experiência em tecnologia de segurança, você pode criar conceitos de segurança ideais
  • Verificação da integridade do conceito de segurança
  • Revisão e verificação do conceito de segurança por auditores externos independentes (princípio de controle duplo)

 

Verificação e validação de funções de segurança

Icon_Service_verification-validation_by

Sua exigência

  • A implementação sem erros das funções de segurança com base no conceito de segurança deve ser verificada
  • O desempenho das funções de segurança deve ser verificado por meio de testes de funcionamento e simulações de falhas.

Nossa solução

  • Apoio baseado nas necessidades durante todo o processo
  • Verificação do estado atual do projeto quanto ao conteúdo e à integridade
  • Planejamento e execução de etapas individuais do processo, por exemplo, definição dos testes de funcionamento e elaboração da documentação correspondente

Vantagens

  • Garantia de um procedimento correto durante a implementação de funções de segurança
  • Execução eficiente das tarefas necessárias, graças ao apoio e às recomendações de especialistas experientes

 

Suporte no comissionamento

Icon_Service_commissioning_support_by

Sua exigência

  • Comissionamento rápido e seguro
  • Otimização do desempenho dos dispositivos na aplicação, por exemplo, por meio do alinhamento com base no procedimento descrito no manual de instruções
  • Se o dispositivo for substituído,
    • a configuração deverá ser transferida para o novo dispositivo
    • o período de imobilização deverá ser minimizado

Nossa solução

  • Alinhamento ideal de sensores óticos
  • Apoio na configuração e parametrização dos nossos dispositivos, por exemplo, na seleção do modo de operação e na parametrização de áreas de proteção em scanners a laser de segurança
  • Ajuste da configuração em caso de mudança para gerações mais novas de dispositivos
  • Ajuda na busca de falhas

Vantagens

  • Comissionamento rápido e seguro pelos nossos técnicos de manutenção
  • Custos calculáveis
  • Período de imobilização mínimo no caso de uma substituição de dispositivos 

 

Inspeção de dispositivos de proteção

Icon_Service_Safety_inspection_MSIN_by

Sua exigência

  • A segurança no trabalho é de responsabilidade do empregador. A inspeção regular dos dispositivos de proteção garante que os padrões de segurança e qualidade sejam mantidos.
  • Como parte do plano de manutenção preventiva, as inspeções minimizam os períodos de imobilização indesejados da máquina.
  • Na Alemanha, o Regulamento de Segurança no Trabalho exige que as máquinas sejam verificadas antes do comissionamento inicial e, posteriormente, em intervalos regulares. Além disso, uma verificação também é necessária após períodos prolongados de imobilização e depois de realizar alterações na máquina.
  • A verificação e a inspeção de dispositivos de proteção devem ser realizadas exclusivamente por pessoas capacitadas.

Nossa solução

  • Inspeção de dispositivos de proteção sem contato (ESPE), chaves de segurança e dispositivos de parada de emergência 
  • Verificação do estado, da montagem adequada e do funcionamento correto do dispositivo de proteção, bem como verificação da integração segura no comando da máquina
  • Verificação da distância de segurança exigida pelas normas em relação ao ponto de perigo através da cronometragem do tempo de parada
  • Relatório de verificação detalhado, colocação da placa de inspeção

Vantagens

  • Minimização dos riscos de acidente e dos períodos de imobilização da máquina
  • Segurança jurídica para o operador, através da comprovação dos padrões de segurança e qualidade
  • Propostas de solução orientadas para a prática, para a eliminação rápida de falhas de segurança
  • Avaliação externa independente realizada por uma pessoa qualificada de acordo com a TRBS 1203
  • Documentação clara com nosso próprio banco de dados de testes, com base em mais de 20 anos de experiência
  • Inspeção de dispositivos de proteção de todos os fabricantes

 

O processo nas suas instalações

Registro de dados - Verificação da integração
Kombi_1_534x288

A inspeção começa com o registro dos dados da máquina e dos dispositivos de proteção. Em seguida, verificamos a integração relacionada à segurança dos dispositivos de proteção e de suas saídas de chaveamento. Esses trabalhos são realizados durante a operação e sem limitar a produtividade da máquina.

Verificação dos dispositivos de proteção
P9271163

O próximo passo é verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção. No caso de dispositivos de segurança óticos, isso abrange, por exemplo:

  • Verificação da capacidade de detecção e possível reflexão. A verificação é realizada com uma barra de teste adaptada à resolução do dispositivo.
  • Verificação de funções especiais, como resolução reduzida, controle cíclico, muting e blanking
  • Verificação do funcionamento do intertravamento de inicialização/rearme
  • Verificação visual do estado do dispositivo
Avaliação da montagem e da distância de segurança
P9271221

Verificamos a montagem correta do dispositivo de proteção e avaliamos a distância de segurança:

  • O dispositivo de proteção pode ser contornado, por exemplo, passando as mãos por cima, por baixo ou ao redor, ou escalando-o?
  • É possível passar por baixo do dispositivo de proteção?
  • Cronometragem do tempo de parada para determinar a distância de segurança (se necessário e possível, consulte a próxima página).
Protocolo dos resultados da verificação – Colocação da placa de inspeção
Kombi_2_534x292

Registramos todos os resultados no banco de dados de inspeção e, a partir daí, elaboramos um relatório de verificação claro. Ao terminar a inspeção, colocamos na máquina a placa de inspeção que também inclui o número de inspeção do relatório de verificação para facilitar o rastreamento.


 

Cronometragem do tempo de parada

Icon_Service_stopping_time_measurement_by

Sua exigência

  • Para calcular a distância de segurança, é preciso determinar o tempo de parada da máquina por meio de medições. Assim, o dispositivo de proteção pode ser corretamente posicionado, pois somente uma distância de segurança suficiente entre o dispositivo de proteção e o ponto de perigo garante que não haja pessoas em perigo.
  • O desgaste, por exemplo, nos freios do motor, pode prolongar tanto o tempo de parada da máquina que não será mais possível garantir uma proteção confiável do operador com o dispositivo de proteção. Ao ser medido o tempo de parada da máquina, é possível identificar mudanças e podem ser tomadas as medidas necessárias. Por isso, a cronometragem do tempo de parada também faz parte da nossa inspeção de segurança regular.

Nossa solução

  • Teste físico da inércia de parada para todos os dispositivos de proteção instalados com dispositivos de medição calibrados
  • Avaliação da distância de segurança com base nos resultados da medição e nos requisitos de acordo com a norma ISO 13855 
  • Resultados de testes reproduzíveis e documentados, com análise gráfica opcional do movimento de frenagem

Sua vantagem

  • A cronometragem do tempo de parada realizada por técnicos especializados oferece uma base confiável para o cálculo da distância de segurança e o posicionamento correto do dispositivo de proteção
  • Inspeções regulares permitem detectar precocemente o começo do desgaste, garantindo assim a segurança duradoura das máquinas

 


 

O processo nas suas instalações

Services_700x500px_(1)

Determinação do tempo de parada com dispositivo de medição especial

O tempo de parada é determinado usando um dispositivo de medição especial. Ele mede o tempo desde a interrupção de um dispositivo de proteção até a parada do movimento perigoso:

  • No dispositivo de proteção – por exemplo, uma cortina de luz de segurança –, é montado um atuador (Auto-Hand) que aciona o dispositivo de proteção
  • Um sensor de comprimento de cabo detecta o movimento da máquina. Dessa maneira, é determinado o tempo até a parada do movimento perigoso.
  • Se possível, a medição é realizada na velocidade máxima do movimento.
Geschwindigkeitsmessung-2

Avaliação dos resultados

De acordo com as exigências da norma ISO 13855, realizamos dez medições consecutivas. O maior valor dessa série de medições é então documentado como o resultado do tempo de parada e usado para avaliar a distância de segurança. 

Uma análise gráfica do movimento de frenagem também está disponível, se necessário.


 

Verificação de status “Tecnologia de segurança em máquinas e instalações”

Icon_Service_status_check_mssc_by_(1)

Sua exigência

  • Enquanto operador, você é responsável pela segurança de suas máquinas. Com o tempo, alterações, expansões ou o desgaste afetam o estado das máquinas e dos dispositivos de proteção usados.
  • É preciso ter uma visão geral “confiável” do estado do maquinário, a fim de identificar possíveis necessidades de ação em relação à segurança das máquinas.

 

Nossa solução

  • Nossos especialistas assumem a identificação, descrição e avaliação corretas dos riscos existentes para perigos mecânicos em suas máquinas e instalações
  • A avaliação da situação real é realizada com uma visita ao local
  • Resumimos os resultados em um relatório detalhado, incluindo um indicador de risco para cada perigo

Vantagens

  • A verificação de status identifica os perigos para os funcionários, assim como divergências em relação às diretrizes legais
  • Os resultados fornecem recomendações para uma reação rápida em caso de riscos graves
  • Determinamos um indicador de risco para cada perigo. Isso facilita a priorização das medidas corretivas necessárias.

 


 

Avaliação de riscos

Icon_Service_risk_analysis_mras_by

Sua exigência

  • Com base no Regulamento de Segurança no Trabalho, enquanto operador, você é obrigado a realizar regularmente uma avaliação de riscos de acordo com a tecnologia mais atual
  • No caso de conversões, extensões ou desgaste durante a vida útil de uma máquina, é necessário detectar divergências entre o objetivo em relação à segurança e o estado real.

 

Nossa solução

  • Análise dos riscos mecânicos existentes
  • Avaliação dos riscos existentes e cálculo de um indicador de risco
  • Relatório com descrição das ações necessárias

Vantagens

  • Implementação em conformidade com a lei dos requisitos do Regulamento de Segurança no Trabalho
  • Garantia de um ambiente de trabalho seguro
  • Pesquisas de diretrizes e normas específicas para a máquina
  • Avaliação externa independente com amplo conhecimento dos riscos de máquinas comparáveis