Mutlak döner enkoder
Mutlak açısal konumlandırma için sensör çözümleri
Makinelerde ve sistemlerde dönme hareketlerini algılama ve konumlandırma için döner enkoderler
Döner enkoderler, dönme konumunu ve hızını hassas bir şekilde algılar ve çok çeşitli otomasyon uygulamaları için çok yönlü çözümler sunar. Uygulama gerekliliklerine bağlı olarak, artımlı veya mutlak döner enkoderler kullanılabilir. Uygulama alanları, intralojistik ve robotikten paketleme ve ahşap işlemeye, ayrıca takım tezgahlarına ve otomotiv endüstrisindeki kullanımlara kadar uzanmaktadır.
Ürünler, yüksek Avrupa kalite standartlarına göre üretilip test edilmekte ve dünya çapında temin edilebilmektedir. Temel özellikler arasında geniş bir çözünürlük aralığı, yüksek izin verilen eksenel yük ve kolay kullanım ve devreye alma yer alır.
Size sunduğu avantajlar
- Yüksek ürün kalitesi: Avrupa kalite standartlarına uygun olarak üretilen ve yüksek titreşim ile eksenel yüklere dayanacak şekilde tasarlanmış, yüksek çözünürlük ve sinyal kalitesine sahip geniş bir sensör yelpazesi.
- Küresel destek: Leuze Destek ekibinden, ürün seçiminden kontrol sistemine entegrasyona kadar güvenilir yardım.
- Özel çözümler: Her uygulama için doğru sensör çözümü; güvenilir ölçüm sonuçları ve yüksek proses güvenilirliği için bireysel gerekliliklere ve çevre koşullarına göre uyarlanmış.
- Maliyet tasarrufu sağlayan birleşik çözümler Doğrusal ve döner hareketleri içeren ölçüm ve konumlandırma görevleri için sensörler, birlikte değerlendirilebilir ve koordineli bir çözüm olarak bir araya getirilebilir.
- Daha az tedarikçi: Tek bir kaynaktan hassas konumlandırma çözümleri
Uygulama
Paketleme: Sarma kafasının hızı ve devir sayısının kontrolü
Gereklilik:
Taşıma koruması amacıyla otomatik film sarma işleminde, filmin yükün etrafına tam olarak oturmasını sağlamak için sarma kafasının hızı ve devir sayısı kontrol edilmelidir.
Çözüm:
EM 050 serisi mutlak döner enkoder, istenen çözünürlüğe bağlı olarak uygun arayüz üzerinden konum değerlerini motor kontrolörüne iletir. Bu, hassas hız kontrolünü ve çok turlu versiyonda döngü sayısının kaydedilmesini sağlar.
Farklı şaftlar ve çözünürlük gereklilikleri için çeşitli montaj seçenekleri mevcuttur.
Paketleme: Dolum sistemindeki dolum yıldızının senkronizasyonu ve hız kontrolü
Gereklilik:
Şişeleri tek şeritli doğrusal konveyörden dolum makineleri veya kapak kapatma makineleri gibi dönen sistem parçalarına aktarmak, dolum yıldızının dönme hızının hassas bir şekilde senkronize edilmesini gerektirir. Aynı zamanda, kullanılan sensörün dolum sistemlerindeki yüksek temizlik gerekliliklerini karşılaması gerekir.
Çözüm:
Şişe tutma tekerleğinin eksenine monte edilen bir ES serisi döner enkoder, gerekli çözünürlükte dönme hareketini algılar ve hassas hız ayarlamasını sağlar. Sürücüye doğrudan bağlantı (örneğin bir SSI arayüzü aracılığıyla), sistem kontrolüne entegrasyonu basitleştirir.
İntralojistik: Forkliftin kaldırma tertibatının konumlandırılması
Gereklilik:
Bir forkliftin kaldırma cihazını kontrol etmek için, ön referans çalışması yapılmaksızın, hatta açıldıktan hemen sonra bile çatalın konumu kesin ve güvenilir bir şekilde algılanmalıdır.
Çözüm:
İçi boş şaftlı kompakt bir mutlak döner enkoder, yerden tasarruf sağlamak amacıyla kaldırma tertibatının alt ucundaki tahrik miline veya forkun arka ucuna flanşlanabilir. Bu enkoder, konumu doğrudan algılar ve çalıştırma sonrasında referans alma gerektirmeden kaldırma hareketinin güvenilir bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Tahrik sistemine veya araç kontrol sistemine bağlantı için çeşitli arayüzler mevcuttur.
Metal işleme ve paketleme: Metal bobinler ve malzeme ruloları için sarma/çözme kontrolü
Gereklilik:
Hatasız malzeme beslemesi ve alımı sağlamak için rulonun dönme hızı hassas bir şekilde kontrol edilmelidir. Sabit bir malzeme akışı sağlamak için dönme hızı, dolum seviyesine göre ayarlanmalıdır. Bunu sağlamak için, doğru zamanda rulo değişimini tetiklemek üzere hem dönme hızı hem de devir sayısı algılanmalıdır.
Çözüm:
Bir döner enkoder genellikle tahrik edilen silindir aksına doğrudan flanşlanabilir. EM serisi çok turlu döner enkoder, hem dönme hızını hem de devir sayısını algılar ve uygun arayüz aracılığıyla kontrol sistemine gerekli verileri sağlar. Çeşitli montaj seçenekleri ve bağlantı seçenekleri, sisteme esnek bir entegrasyon sağlar.
İntralojistik: AMR direksiyon kontrolü için tekerlek konumlandırma
Gereklilik:
Otonom araçların hassas yol kontrolü için, hem yönlendirilen tekerleklerin açısal konumu hem de dönme hızı sürekli olarak algılanmalıdır. Mevcut direksiyon konumu, referans sürüşüne gerek kalmaksızın her zaman mevcut olmalıdır.
Çözüm:
Döner tekerleklerin dönebilen yuvasına monte edilen bir ES serisi mutlak döner enkoder, mevcut direksiyon konumunu sürekli olarak algılar ve bunu araç kontrol sistemine iletir. Bu sayede seyir yönü hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Tahrik aksındaki bir başka döner enkoder, dönme hızını ölçer ve yol boyunca aracın hızının hedeflenen şekilde ayarlanmasını sağlar.
Takım tezgahları: Boru bükme makinesinde bükme kafası kontrolü
Gereklilik:
Boru üretiminde hassas bükme işlemleri için, bükme ekseninin açısı ve konumu doğru bir şekilde algılanmalı ve kontrol edilmelidir. Sürekli ve güvenilir proses kontrolü, tutarlı üretim kalitesi için çok önemlidir.
Çözüm:
ES serisi bir mutlak döner enkoder, bükme ekseninin açısal konumunu yüksek doğrulukla algılar ve bükme işleminin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Farklı çözünürlükler ve arayüzler, hassas bileşenlerin imalatında bile özel gerekliliklere uyum sağlama esnekliği sunar. Çeşitli montaj seçenekleri de makineye kolay entegrasyon sağlar.
Ürün listesi
Ürün seçici
- Seri: EM-M 058 SR
- Flanşçapı: Ø 58 mm
- Flanştipi: Sıkma flanşı
- Doluşaft/İçi boşşaft: Dolu şaft
- Seri: EM-M 058 BB
- Flanşçapı: Ø 58 mm
- Flanştipi: Dummy
- Doluşaft/İçi boşşaft: İçi boş mil
- Seri: EM-M 058 CH
- Flanşçapı: Ø 58 mm
- Flanştipi: Sıkma flanşı
- Doluşaft/İçi boşşaft: Dolu şaft
- Seri: EM-M 058 CL
- Flanşçapı: Ø 58 mm
- Flanştipi: Sıkma flanşı
- Doluşaft/İçi boşşaft: Dolu şaft
- Seri: EM-M 058 SY
- Flanşçapı: Ø 58 mm
- Flanştipi: Senkro flanş
- Doluşaft/İçi boşşaft: Dolu şaft
- Seri: EM-M 036 SI
- Flanşçapı: Ø 36 mm
- Flanştipi: Servo flanşı
- Doluşaft/İçi boşşaft: Dolu şaft
- Seri: EM-M 036 BB
- Flanşçapı: Ø 36 mm
- Flanştipi: Dummy
- Doluşaft/İçi boşşaft: İçi boş mil
- Seri: EM-M 036 RN
- Flanşçapı: Ø 36 mm
- Flanştipi: Yuvarlak
- Doluşaft/İçi boşşaft: Dolu şaft
- Seri: EM-M 036 SY
- Flanşçapı: Ø 36 mm
- Flanştipi: Servo flanşı
- Doluşaft/İçi boşşaft: Dolu şaft
- Seri: EM-M 058 SF
- Flanşçapı: Ø 58 mm
- Flanştipi: Sıkma flanşı
- Doluşaft/İçi boşşaft: Dolu şaft
- Seri: EM-M 058 SR
- Flanşçapı: Ø 58 mm
- Flanştipi: Sıkma flanşı
- Doluşaft/İçi boşşaft: Dolu şaft
- Seri: EM-M 058 BB
- Flanşçapı: Ø 58 mm
- Flanştipi: Dummy
- Doluşaft/İçi boşşaft: İçi boş mil