BCL 300i SM 100

Lettore di codici a barre stazionario

Codice prodotto: 50116217

Tempo di consegna ca. 17 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 300i
Funzioni AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Confronto codice di riferimento
Indicatore a LED
Modalità di regolazione
Tecnica di ricostruzione del codice
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Velocità di tasteggio, tipica 1.000 scans/s
Codici a barre per porta di lettura, numero max. 64 pezzo(i)
Distanza di lettura 30 ... 290 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del modulo 0,2 ... 0,5 mm
Tecnica di lettura Scanner a linee con specchio deflettore
Rinvio del raggio Mediante ruota poligonale rotante + specchio deflettore
Uscita del raggio di luce Laterale con specchio deflettore
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 4,5 W
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Corrente di ingresso max. 8 mA
Tipo RS 232, RS 422
Funzione Processo
Protocollo di trasmissione
Funzione Processo
Protocollo di trasmissione Regolabile
Tipo USB 2.0
Funzione Configurazione/parametrizzazione mediante software
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione BUS OUT
Collegamento con il dispositivo
Interfaccia dati
Interfaccia di assistenza
PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento Connettore maschio, L'uso di un'unità di collegamento è obbligatorio per la messa in opera del dispositivo.
Numero di poli 32 poli
Tipo male
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 103 mm x 44 mm x 96 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 350 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio parte posteriore
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Via web browser
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V4.7.1 - zip
Driver USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Driver USB - BCL Tools V3.6 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - Identification - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf