BCL 338i SL 102
Lettore di codici a barre stazionario
| Serie | BCL 300i |
| Funzioni | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Confronto codice di riferimento Indicatore a LED Modalità di regolazione Tecnica di ricostruzione del codice |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Velocità di tasteggio, tipica | 1.000 scans/s |
| Codici a barre per porta di lettura, numero max. | 64 pezzo(i) |
| Distanza di lettura | 100 ... 700 mm |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 655 nm |
| Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Grandezza del modulo | 0,35 ... 0,8 mm |
| Tecnica di lettura | Scanner a linee |
| Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante |
| Uscita del raggio di luce | Frontale |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 4,5 W |
| Numero ingressi/uscite selezionabili | 2 pezzo(i) |
| Corrente di ingresso max. | 8 mA |
| Tipo | EtherCAT |
| Funzione | Processo |
| Protocollo di trasmissione | EtherCAT, CoE ed EoE |
| Tipo | USB 2.0 |
| Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante software |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | BUS IN BUS OUT Collegamento con il dispositivo Interfaccia dati Interfaccia di assistenza PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore maschio, L'uso di un'unità di collegamento è obbligatorio per la messa in opera del dispositivo. |
| Numero di poli | 32 poli |
| Tipo | male |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 95 mm x 44 mm x 68 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 290 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio parte posteriore Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Via web browser |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |