EI-P 100 HO

Informazioni sulla serie di encoder

Codice prodotto: ENC-00460

Bestellhinweis "
Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa.
"
Serie EI 100 HO
Grundprinzip incrementale
Funktionsprinzip interpolato otticamente
Flanschdurchmesser Ø 100 mm
Flanschtyp Albero cavo
Vollwelle/Hohlwelle Albero cavo
Wellendurchmesser Ø 25 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Ø 45 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V CC
5 ... 30 V DC
10 ... 30 V CC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, compatibile con RS422, inv.
Impulszahl 4096 I/U
8192 I/U
10240 I/U
16384 I/U
20480 I/U