HRTIL 96BM/66.04S-S12

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50125111

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
ODSIL 96B M/C6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo: 50109302
  • Serie: 96
  • Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
  • Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
  • Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
Codice articolo: 50109302

Tempo di consegna ca. 12 giorni lavorativi
Serie 96
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Applicazione Riconosce solo la pellicola riflettente
Tipo di sistema di tasteggio Ottimizzata per l'impiego con pellicola riflettente
Modello speciale 2uscite di commutazione indipendenti
Punto luminoso piccolo (S)
Portata di esercizio 0,15 ... 25 m (portata assicurata)
Portata limite 0,1 ... 30 m (portata tipica)
Sorgente luminosa Laser, Infrarosso
Lunghezza d'onda 785 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma del segnale di emissione Pulsante
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 120 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 10 Hz
Tempo di risposta 5 ms
Tempo di inizializzazione 200 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Avviso La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS)
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -35 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf