HRTR 25B/6,200-S12

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50121903

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
HT25C/2N-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50134222
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 1,2 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134222

Disponibile immediatamente

HT25C/4P-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50134218
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 1,2 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134218

Disponibile immediatamente

Serie 25B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0 ... 1 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,005 ... 0,7 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,005 ... 0,6 m
Portata limite 0 ... 1 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 19 mm x 19 mm [200 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 100 mA
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 250 Hz
Tempo di risposta 2 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 30 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf