HRTR 53/6-S8.3

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50107500

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
HT53C/LG-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50148169
  • Serie: 53C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,45 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50148169

Disponibile immediatamente

Serie 53
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Design HYGIENE
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,005 ... 0,4 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,01 ... 0,3 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,015 ... 0,2 m
Portata limite 0,005 ... 0,4 m (portata tipica)
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 15 mA
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 18 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 3 poli
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 316L
Materiale della copertura della lente Plastica rivestita di indio antigraffio
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Adattamento dell'alloggiamento
Compatibilità dei materiali CleanProof+
ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf